Ефективните и високодинамични конусни мотор-редукторис добри свойства на концентричност позволяват прецизно позициониране с резолвери или еднокабелни енкодери като обратна връзка.

Благодарение на конусния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Високоефективен ъглов редуктор с компактен дизайн
  • Размери на вала в съответствие с пазарните стандарти и стандартизирани фланци
  • Осигуряват максимална производителност в най-ограничено пространство
  • Двигател с висок капацитет на претоварване и големи ъглови ускорения
  • Настроен за комбинация със сервоинвертор

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 15.8 kW

6 ... 4300 Nm

Maximum ratio: i=2935

Version

2-, 3- and 4-stage

Configure product

Продуктова поддръжка

Contact form