Ефективните конусни мотор-редуктори с 5 регулируеми фиксирани скорости са компактно и мощно задвижване за хоризонтално транспортиране на материали. Те могат да се управляват чрез смартфон и да работят директно от мрежа.

Благодарение на конусния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Високоефективен ъглов редуктор с компактен дизайн
  • Размери на вала в съответствие с пазарните стандарти и стандартизирани фланци
  • 5 регулируеми фиксирани скорости
  • Интегрирана функция за плавен старт
  • Намалено окабеляване благодарение на електронния контактор и функцията за защита на двигателя

Технически данни и характеристики

Technical data

0.47 kW / 1.36 kW

6 ... 1200 Nm

Maximum ratio: i=2935

Version

2-, 3- and 4-stage

Configure product

Product support

Contact form