Тези 120-Hz IE5 плоски редукторни мотори с висока ефективност и компактна конструкция са много устойчиво решение за задвижване, когато е необходим много голям диапазон на настройка. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения.

Благодарение на плоския редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024
  • Стартов въртящ момент до 250 % от състояние на престой
  • Големият диапазон на регулиране и ниският момент на инерция осигуряват оптимална експлоатация
  • Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
  • Тънък наставен редуктор с компактен дизайн
  • Два размера по-малки от IE3 решение за задвижване, за динамични приложения
  • Оптимизиран за работа без сензори с честотни инвертори i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650  motec

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.75 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Максимално съотношение: i=4640

Изпълнения

2-, 3- и 4-степенни

Configure product

Продуктова поддръжка

Contact form