Съосни мотор-редуктори g500-H + m650-U + i650 motec
Тези 120-Hz IE5 съосни мотор-редуктори с висока ефективност и компактна конструкция са много устойчиво решение за задвижване, когато е необходим много голям диапазон на настройка. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения.
Благодарение на цилиндричния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.
Акценти
- Висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024
- Стартов въртящ момент до 250 % от състояние на престой
- Големият диапазон на регулиране и ниският момент на инерция осигуряват оптимална експлоатация
- Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
- Пазарно ориентираната модулна система позволява универсално приложение
- Два размера по-малки от IE3 решение за задвижване, за динамични приложения
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Изпълнения | 2-, 3- и 4-степенни |