Тези IE5 съосни мотор-редуктори с висока ефективност и компактна конструкция вече отговарят на стандартите на бъдещето. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения.

Благодарение на цилиндричния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Много висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 1 съгласно GB300253-2024
  • Стартов въртящ момент до 250 % от състояние на престой
  • Готов за бъдещите стандартни изисквания към задвижванията
  • Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
  • Пазарно ориентираната модулна система позволява универсално приложение
  • По-компактен от IE3 решение за задвижване
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.37 ... 11 kW
4 ... 3000 Nm
Максимално съотношение: i=3240

Изпълнения

2-, 3- и 4-степенни

Продуктова поддръжка

Контакт