Тези IE5 плоски редукторни мотори с висока ефективност и компактна конструкция вече отговарят на стандартите на бъдещето. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения.

Благодарение на плоския редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Висока енергийна ефективност IE5 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 2 съгласно GB300253-2024
  • Стартов въртящ момент до 250 % от състояние на престой
  • Готов за бъдещите стандартни изисквания към задвижванията
  • Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
  • Тънък наставен редуктор с компактен дизайн
  • По-компактен от IE3 решение за задвижване
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.37 ... 11 kW
5 ... 4500 Nm
Максимално съотношение: i=4640

Изпълнения

2-, 3- и 4-степенни

Продуктова поддръжка

Контакт