Мотори с конусен редуктор g500-B + m550-V + i650 motec
При тези IE6 мотори с конусен редуктор с максимална ефективност в компактна конструкция на преден план са устойчивостта и бъдещите изисквания за енергийна ефективност. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения. Най-високата енергийна ефективност IE6 (степен 1 за Китай) е толкова компактна, колкото и решението за задвижване IE3.
Благодарение на конусния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.
Акценти
- Много висока енергийна ефективност IE6 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 1 съгласно GB30253-2024
- Стартов въртящ момент до 300 % от състояние на престой
- Максимално намаляване на енергийните нужди и съответно на емисиите на CO₂ при експлоатация
- Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
- Високоефективен ъглов редуктор с компактен дизайн
- Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
- Разширен набор от функции: Logic PLC, таблично позициониране, „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ чрез CIP Safety
Технически данни и характеристики
| Технически данни | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Изпълнения | 2-, 3- и 4-степенни |