При тези IE6 мотори с конусен редуктор с максимална ефективност в компактна конструкция на преден план са устойчивостта и бъдещите изисквания за енергийна ефективност. Компактните задвижващи устройства могат да постигнат много високи стартови въртящи моменти при безсензорна експолатация на инверторите. Задвижванията могат да се използват в целия свят и отговарят на повечето одобрения. Най-високата енергийна ефективност IE6 (степен 1 за Китай) е толкова компактна, колкото и решението за задвижване IE3.

Благодарение на конусния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Много висока енергийна ефективност IE6 съгласно IEC TS 60034-30-2 и степен 1 съгласно GB30253-2024
  • Стартов въртящ момент до 300 % от състояние на престой
  • Максимално намаляване на енергийните нужди и съответно на емисиите на CO₂ при експлоатация
  • Позволява регионални или специфични за пазара програми за насърчаване на енергийната ефективност
  • Високоефективен ъглов редуктор с компактен дизайн
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба

Технически данни и характеристики

Технически данни

0.25 ... 7.5 kW
8 ... 4300 Nm
Максимално съотношение: i=2935

Изпълнения

2-, 3- и 4-степенни

Продуктова поддръжка

Контакт