Контролерът c430 ви позволява удобно да решавате задачи за висококачествено управление на координираните движения на няколко оси с висока динамика. По този начин могат да се реализират модерни и модулни машини за управление на базата на нашите софтуерни модули.

Акценти

  • Опростено управление на движенията в компактни машини
  • Без нужда от поддръжка и по-устойчиви: Конструкцията без батерии и разширената експлоатационна температура до 60 °C гарантират използването им във всички области на промишлеността
  • Инженерните инструменти са същите като за всички други продукти на Lenze, което ви позволява да продължите да използвате инструментите, с които сте запознати
  • Превключваема софтуерна функция за избор на комуникация на полевата шина: Ethernet, PROFINET IO или EtherCAT
  • Готовност за най-съвременни уеб базирани системи за визуализация на машини в комбинация с EASY UI Designer и уеб панел v430/v450

Технически данни и характеристики

Processor

Arm® Cortex®-A9 800 MHz

Operating system

RT Linux

Communication

EtherCAT master
EtherCAT slave
PROFINET IO-Device
Ethernet 100 Mbps

Configure product

Product support

Contact form