Asynchrónne servomotory MQA s radiálnym ventilátorom sú vhodné najmä pre aplikácie s vysokými nárokmi na zaťaženie motora.

Upozornenia

  • Nízke momenty zotrvačnosti
  • Zástrčkové pripojenia na rýchlu montáž a jednoduchú údržbu
  • Elektronický typový štítok na jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Možno kombinovať so servoprevodníkmi skriňa i700 a i950

Technické údaje a funkcie

Technické údaje
10.6 ... 60.2 kW
66 ... 296 Nm
Verzia
B3
B35
Spätná väzba
Rezolver
Snímač absolútnej hodnoty
Inkrementálny snímač

Nakonfigurovať produkt

MQA

Podpora výrobku

Kontaktní formulář