Asynchrónne servomotory MCA sú vhodné najmä do prostredia, ktoré vyžaduje kompaktné jednotky a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť v súvislosti s konštrukciou.

Upozornenia

  • Malý objem
  • Nízke momenty zotrvačnosti
  • Zástrčkové pripojenia na rýchlu montáž a jednoduchú údržbu
  • Optimalizované na použitie ako prevodové motory s prevodmi g500, g7x0 a g8x0
  • Možno kombinovať so servoprevodníkmi skriňa i700 a i950

Technické údaje a funkcie

Technické údaje
0.8 ... 53.8 kW
2 ... 280 Nm
Verzia
B3
B5
B14
B35
Spätná väzba
Rezolver
Snímač absolútnej hodnoty
Inkrementálny snímač

Nakonfigurovať produkt

MCA

Podpora výrobku

Kontaktní formulář