Frekvenčný menič 8400 TopLine so servo vlastnosťami je vhodný pre dynamické pohyby.

Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.

Upozornenia

  • Servo riadiaca jednotka so spätnou väzbou aj pre synchrónne motory
  • Osová zbernica pre elektrický hriadeľ
  • Voliteľne dostupné s funkciou „Bezpečné vypnutie momentu (STO)“

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.25 ... 45 kW

Pripojenia

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

DC zbernica 455 ... 775 V (verzia 3 AC 400/480 V)

Brzdový odpor

Pripojenie motora (samostatný pohon/viacnásobný pohon)

8x digitálny vstup

4x digitálny výstup

2x analógový vstup

2x analógový výstup

1x NO/NC relé

Bezpečné vstupy pre pripojenie bezpečnostných senzorov

Bezpečné výstupy pre bezpečnú spätnú väzbu

Vstup pre spätnú väzbu rozkladača (motor)

Vstup pre spätnú väzbu multi-kódovača (motor) alebo ako prídavný systém kódovačov posunu

Komunikácia

Osová zbernica

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Nariadenie-ES-o-dvojakom-použití

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář