Frekvenčný menič SMVector IP65 je vďaka vysokému stupňu ochrany ideálne vhodný na decentralizovanú montáž na stenu.

Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.

Oblasti použitia: výrobné zariadenia v potravinárskom priemysle, pohony vo vonkajších priestoroch atď.

Upozornenia

  • Rôzne verzie krytov
  • LED displej
  • Vysoký stupeň ochrany IP65

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.37 ... 22 kW

Pripojenia

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5x digitálny vstup

1x digitálny výstup

1x analógový vstup

1x analógový výstup

1x NO/NC relé

Komunikácia

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář