Двигатель Lenze Smart Motor обеспечивает сокращение количества различных вариантов приводов до 70 %. Контактор и пускатель двигателя не предусмотрены, фиксированные скорости могут настраиваться по необходимости; кроме того, имеются многочисленные встроенные функции для использования в системах перемещения материалов. Двигатель Lenze Smart Motor также соответствует самым высоким требованиям в отношении энергоэффективности и обеспечивает очень удобное управление с помощью смартфона.

Достоинства

  • Свободная регулировка скорости, что позволяет уменьшить количество различных вариантов приводов
  • Встроенная функция плавного пуска
  • Уменьшенное количество соединительных проводов благодаря наличию электронного контактора и функций защиты двигателя
  • Исполнения B3, B5 и B14
  • Совместимость с редукторами g500

Технические данные и особенности

Технические данные
0.47 / 1.36 кВт
1.75 / 5 Нм
Модель
B3
B5
B9
B14

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма