Lenze Smart Motor para operação na rede

Um único motor para muitas aplicações.

Nova liberdade em movimento para engenheiros. O Lenze Smart Motor reduz o número de versões diferentes de acionamento em até 70%. O contator e a partida não são apresentados, velocidades fixas podem ser ajustadas à vontade e há inúmeras funções integradas para aplicativos de manipulação de materiais.

Além disso, o Lenze Smart Motor atende aos mais altos requisitos de eficiência energética e pode ser operado convenientemente usando um smartphone.

Vantagens:

  • As velocidades ajustáveis reduzem o número de variações de motoredutores
  • Partida suave integrada
  • Cabeamento reduzido devido ao contator eletrônico e todas as proteções do motor embarcadas
  • Eficiência energética excepcional
  • Pode ser operado com um smartphone com capacidade NFC e aplicativo Lenze
Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para …

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos IE3 m240-P para operação na rede

Motores AC trifásicos para movimento constante. Adequados para operação na rede. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5 a 290 Nm)

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motores AC trifásicos IE2 MH para …

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motores AC trifásicos IE2 MH para operação na rede

Motor AC trifásico com eficiência energética (IE2) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede com eficiência energética. Faixa de potências: 0.75 a 45 kW (5.08 a 290 Nm)

Motores AC trifásicos IE1 MD para operação na rede

Motores AC trifásicos IE1 MD para …

Motores AC trifásicos IE1 MD para operação na rede

Motores AC trifásicos IE1 MD para operação na rede

Motor AC trifásico (IE1) para movimento constante e variável. Adequado para operação na rede. Faixa de potências: 0.12 a 22 kW (0.8 a 144 Nm)

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 …

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos básicos IE1 MD/IE2 MH

Motores AC trifásicos para movimento constante. Faixa de potências: 0.06 a 45 kW (0.43 a 290 Nm)

Search more documentation