O servo inversor i750 cabinet oferece todo o necessário para o controle de movimento preciso e dinâmico em aplicações multieixo complexas. As funções de segurança avançadas e a tecnologia de um cabo (OCT – One Cable Technology) reduzem o cabeamento e a complexidade do sistema de comando. As funções inteligentes baseadas em dados e IIoT permitem conceitos inovadores de controle de movimento.

Como controlador de eixo simples ou duplo, o i750 cabinet, encaixa-se perfeitamente ao sistema de automação Lenze. Os pontos fortes do inversor são evidentes em várias aplicações, em combinação com os controladores Lenze e o FAST Application Software Toolbox. A gama escalonável de hardware, software, serviços de engenharia e serviços digitais viabiliza a execução de sistemas de automação integrados desde a nuvem até o eixo motor.

O servo inversor i950 cabinet pode ser utilizado como extensão da potência do servo inversor i750 cabinet na faixa de 22 ... 110 kW.

Destaques

  • Conexão com barramento CC integrada
  • Largura reduzida a partir de 50 mm para os eixos duplos
  • Módulos de eixo capazes de múltiplas sobrecargas para picos de correntes de saída entre 5 e 64 A, eixos duplos de até 32 A
  • Segurança funcional integrada e tecnologia de um cabo (OCT)
  • Função de auto-tuning automática para o ajuste rápido e fácil da unidade de controle

Dados técnicos e características (módulos com eixos)

Dados técnicos

Eixo simples: 1.1 ... 15 kW
Eixo duplo: 1.1 ... 7.5 kW

Conexões

Faixa de alimentação CC: 260 ... 775 V
(alimentação central via módulos de alimentação)
2x entradas digitais
Controle de freio de imobilização
Monitoramento da temperatura do motor
Resolver/multi-entrada do encoder para feedback (motor)

Comunicação

EtherCAT

Dados técnicos e características (módulos de alimentação)

Dados técnicos

Tensão de saída: DC
Corrente nominal do barramento CC: 30 A a 60 A

Conexões

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistência de frenagem
3x entradas digitais (permanentemente atribuídas)
2x saídas digitais (DO) (permanentemente atribuídas)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Configurar produto

Suporte ao produto

Formulário de contato