Inverter i500

Menos é mais.

i500 é a nova linha de inversores na faixa de potências de 0.25 a 132 kW. Suas características de destaque: um design fluido, escalabilidade de funcionalidades e excepcionalmente amigável ao usuário.

i500 é um inversor de frequência de alta qualidade que já atende às normas futuras conforme as classes de eficiência (IE) EN 50598-2. De uma forma geral, isso fornece um acionamento confiável e apto ao futuro para uma ampla gama de aplicações de máquinas.

Os inversores de frequência i500 são ideais para aplicações nas áreas de bombas, ventiladores, transportadores, bobinamento, moldadores, ferramentas e elevadores.

Destaques:

  • Dimensões compactas: design agradável, apenas 60 mm de largura e 130 mm de profundidade
  • Dados de desempenho:
    • Alimentação: 1 AC 230 V: 0.25 a 2.2 kW
    • Alimentação: 1/3 AC 230 V: 0.25 a 5.5 kW
    • Alimentação: 3 AC 400 V: 0.37 a 132 kW
  • Funções integradas:
    • Controles V/f (linear, quadrático)
    • Gestão da energia de frenagem
    • Função de economia de energia "VFC eco"
  • Diagnóstico modular e possibilidades inovadoras para interação através de WLAN, para tempos de comissionamento recordes
  • Comunicação: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Aprovações: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 a EN 50598-2
  • Classe de eficiência superior para inversores de IE2 a EN 50598-2
  • Perfil do dispositivo CiA402: modos de operação controle de velocidade e de torque
  • Engenharia: remoção segura do torque do motor/Safe Torque Off (STO)
Inversores 9400 HighLine

Inversores 9400 HighLine

Inversores 9400 HighLine

Inversores 9400 HighLine

Resultados impressionantes para tarefas de máquinas exigentes e aplicações de eixo único ou de múltiplos eixos.

Servo Inverters para movimento dinâmico e controlado.

Inversores 8400 TopLine

Inversores 8400 TopLine

Inversores 8400 TopLine

Inversores 8400 TopLine

Alcance facilmente alta performance dinâmica e precisão.

Inversores para movimento dinâmico e controlado.

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Servo Inverter i700

Nova família de drives para aplicações de múltiplos eixos.

Servo Inverters para movimento dinâmico e controlado.

Inversores 8400 HighLine

Inversores 8400 HighLine

Inversores 8400 HighLine

Inversores 8400 HighLine

Ajudam a manter o controle da situação.

Inversores para movimentação e posicionamento facilmente controlados.

Inversores 8400 StateLine

Inversores 8400 StateLine

Inversores 8400 StateLine

Inversores 8400 StateLine

Garante movimento em aplicações complexas.

Inversores de frequência para movimento fácil e controlado.

Inversores de frequência 8400 BaseLine

Inversores de frequência 8400 BaseLine

Inversores de frequência 8400 BaseLine

Inversores de frequência 8400 BaseLine

Traz movimento controlado para aplicações básicas.

Inversor de frequência para movimento controlado com comunicação.

Inversores de frequência SMVector NEMA 1 IP31

Inversores de frequência SMVector NEMA …

Inversores de frequência SMVector NEMA 1 IP31

Inversores de frequência SMVector NEMA 1 IP31

Funções variáveis em aplicações complexas.

Inversor de frequência de alto desempenho para movimento controlado.