Inverter i500

Weniger ist mehr.

Der Inverter i500 ist eine neue Frequenzumrichter-Baureihe mit einer Leistung von 0,25 bis 75 kW. In Kürze erhalten Sie auch eine 110 kW Ausführung.

Der i500 überzeugt durch:

  • schlankes Design ab 60 x 130 mm: passt in jeden Schaltschrank
  • skalierbare Funktionalität durch seine modulare Bauweise
  • besondere Anwender-Freundlichkeit

Die modulare Bauweise ermöglicht unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert.

Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme oder auch eine besonders komfortable Diagnose.

Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende EN 50598-2.

Alle Vorteile des i500 im Überblick:

Kompakte Abmessungen: kleinste Bauform nur 60 mm breit und 130 mm tief
Leistungsdaten:
  • Netz: 1 AC 230 V = 0,25 bis 2,2 kW
  • Netz: 1/3 AC 230 V = 0,25 bis 5,5 kW
  • Netz: 3 AC 400 V = 0,37 bis 75,0 kW
Integrierte Funktionen:
  • U/f Steuerungen (linear, quadratisch)
  • Bremsenergie-Management
  • Energie-Sparfunktion "VFCeco"
Inbetriebnahme:
  • Neue Bestzeiten durch modulare Diagnose
  • Innovative Interaktions-Möglichkeiten über WLAN
Kommunikation: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET
Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2
Wirkungsgrad-Klasse: Die höchste für Umrichter mit IE2 nach EN 50598-2
Geräteprofil CiA402:

Betriebsarten:

  • Geschwindigkeits-Regelung
  • Drehmoment-Regelung
Sicherheitstechnik: Sicher abgeschaltetes Moment / Safe Torque Off (STO)
Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Überzeugt bei anspruchsvollen Maschinenaufgaben in Ein- oder Mehrachsanwendungen.

Servo Inverter für geregelte exakte, dynamische Bewegungen.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Frequenzumrichter für geregelte, dynamische Bewegungen.

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Generation Einfach für Mehrachsanwendungen.

Servoumrichter für geregelte, dynamische Bewegungen.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Bringen alles genau auf den Punkt.

Frequenzumrichter für einfach geregelte Bewegung und Positionierung.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Sorgen für Bewegung bei umfangreichen Maschinenaufgaben.

Frequenzumrichter für einfach geregelte Bewegung.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Bringt gesteuerte Bewegung in grundlegende Maschinenaufgaben.

Frequenzumrichter für gesteuerte Bewegung mit Kommunikation.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Variable Funktionen bei umfangreichen Maschinenaufgaben.

Leistungsstarker Frequenzumrichter für gesteuerte Bewegung.