Dezentraler Umrichter für die Montage auf dem Motor oder an der Wand.
Leistungsbereich: 0,37 bis 7,5 kW (1,3 bis 16,5 A)
Besonders geeignet: z. B. für Fahr- und Förderantriebe in der Intralogistik, Lüfter- und Pumpenantriebe.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein- /-ausgänge (5/1)
- Kommunikation: AS-Interface, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET
- Einfache Inbetriebnahme mit Steckertechnik (Plug and Drive)
- Modularer Aufbau bestehend aus den Modulen Drive Unit, Communication Unit und Wiring Unit
- Große, von weitem sichtbare Diagnose LED-Anzeige
- Energiesparfunktion "VFC eco"
- Sicherheitsfunktion STO
- Hohe Schutzart bis IP66
Inverter Drives 8400 protec
Inverter Drives 8400 protec
Dezentraler Inverter für Wandmontage mit steckbarer
Anschlusstechnik. Leistungsbereich: 0,75 bis 4,0 kW (2,4 bis 9,5 A)
Inverter Drives SMV IP65
Inverter Drives SMV IP65
Dezentraler Umrichter für Wandmontage.
Leistungsbereich: 0,37 bis 22 kW (1.3 bis 47 A)