PLC Designer

Für die Programmierung von Prozessen

Programmerstellung und Inbetriebnahme unserer PLC-Produkte.

PLC Designer für die einfache Programmerstellung und Inbetriebnahme nach IEC 61131-3. Mit 6 Editoren, Debugger, Monitoring und weiteren Features.

Ihre Vorteile:

  • Erstellen eigener Programme
  • Programmierung von Logic & Motion nach IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS und CFC-Editor), basiert auf CoDeSys V3
  • Zertifizierte Bausteine nach PLCopen Motion Control und Coordinated Motion
  • Grafischer Cam-Editor für Kurvenscheiben
  • Integrierte Visualisierung für eine einfache Prozessdarstellung
  • Bei der Inbetriebnahme alle wichtigen Informationen auf einen Blick
EASY Navigator

EASY Navigator

EASY Navigator

EASY Navigator

Sorgt für Orientierung