Industrie-PC v800-C

Der leistungsstarke v800-Cabinet zur Integration in das Maschinengehäuse.

Maschinenvisualisierungen mit den Industrie-PC v800-Cabinet können einfach skaliert optimal für die Maschine realisiert werden. Die unterschiedlichen Bildschirmdiagonalen und Prozessorleistungen sind auf die notwendigen Bedürfnisse moderner Visualisierungen zugeschnitten und passen in jedes Maschinenkonzept.

Alle Geräte sind mit modernsten, handschuhbedienbaren Multi-Touch-Glassensoren ausgestattet, das Bedienprogramm kann intuitiv mit der Engineering Software VisiWinNET® erstellt werden.

Ihre Vorteile:

  • Hochauflösende Displays in 13,3" bis 24"
  • Rotationsloser Massenspeicher
  • Lüfter gekühlt für maximale Leistung oder passiv gekühlt.
  • Innovatives Kühlungskonzept und langlebige Lüfter
  • Frontseitig Schutzart IP65
  • VisiWinNET® zur Gestaltung intuitiver Visualisierungen
Industrie-PC v800-P

Industrie-PC v800-P

Industrie-PC v800-P

Industrie-PC v800-P

Die hochwertige Lösung: v800-Protec.

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Monitor v200-P

Der moderne Monitor: v200-Protec.

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Controller p500

Einfach alles auf dem Schirm.

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Controller 3200 C

Steuern und Visualisieren kompakt vereint

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Controller p300

Basierend auf dem Panel Controller p500 reiht sich der neue p300 nahtlos in unsere Plattform ein, die auf einer durchgängig modernen Systemarchitektur aufbaut.

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Controller c300

Basierend auf dem 3200 C reiht sich der c300 nahtlos in unsere Plattform ein, die auf einer durchgängig modernen Systemarchitektur aufbaut.

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Safety-Controller c250-S

Mit der Erweiterung des Controller-Programms um den Safety-Controller c250-S steht eine komplette Automatisierungslösung für Sicherheitstechnik, Steuerungs- und Antriebsaufgaben zur Verfügung.

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

I/O-System 1000

Bringt höchste Leistung auf kleinstem Raum

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Monitor Panels

Bringen perfekte Übersicht bei dezentralen IPC-Lösungen

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

VisiWinNET®

Schnell und effizient visualisieren

EASY Product Finder

Ihr schneller Zugang zu:

  • Produktdetails
  • Produktkonfiguration
  • CAD-Zeichnungen
  • Online-Angebotsanfrage