Rozwiązania cyfrowe

dla nowych modeli biznesowych

Usługi cyfrowe i IIoT od Lenze

5 kroków do cyfrowej przyszłości

Transformacja cyfrowa w branży inżynierii mechanicznej przekształciła się z trendu w konieczność. Wzmocnienie konkurencyjności własnego modelu biznesowego dziś i w przyszłości jest aktualnym wyzwaniem.

W czasach, gdy sprzęt i poziom wydajności maszyny nie są już jedynymi cechami wpływającymi na decyzję o zakupie, oferujemy narzędzia cyfrowe, które zapewniają rentowność i otwierają nowe perspektywy strategiczne.

Spersonalizowana podróż cyfrowa

Cyfrowa transformacja w inżynierii mechanicznej ma wpływ na niemal wszystkie obszary działalności firmy i wymaga przemyślanego, stopniowego wdrożenia.

Jako doświadczeni specjaliści w zakresie automatyzacji oraz z rozległą wiedzą cyfrową, zaprojektujemy Twoją cyfrową transformację uwzględniając Twoje potrzeby.

Dowiedz się, jak osiągnąć cyfrową transformację w 5 krokach i odkryć nowe możliwości w usługach posprzedażowych.

Zmień wyzwania w możliwości!

Nowe spojrzenie na usługi posprzedażowe

 

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości faza eksploatacji maszyn będzie kluczowym elementem udanych modeli biznesowych. Należy zatem ponownie przemyśleć kwestie obsługi posprzedażowej. Oprócz dostarczania części zamiennych i skutecznego usuwania usterek, pojawi się potrzeba zwiększenia produktywności maszyny w jej całym cyklu życia. W tym celu wykorzystaj potencjał cyfrowych usług posprzedażowych i zintegruj je w sposób zrównoważony ze swoim portfolio.

Pozostań w kontakcie

 

Łączność jest podstawą modeli biznesowych opartych na danych. Zdalny dostęp i stałe połączenie z zainstalowaną bazą maszyn może być standardem w swoim portfolio. Razem z Lenze zdalna konserwacja, monitorowanie stanu i zarządzanie flotą staną się rzeczywistością.

Praca z danymi i wyciąganie wniosków

Zwiększ dostępność i produktywność swoich maszyn w terenie, tworząc przejrzystość danych. Wizualizacje i pulpity nawigacyjne pomagają w optymalizacji zachowania maszyn i ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Zastosuj zdobytą wiedzę w strategiczny sposób, aby w pełni wykorzystać potencjał maszyn, które często pracują tylko na 70-80% swoich możliwości.

Przejdź od reakcji do działań proaktywnych

Proaktywnie zwiększaj produktywność maszyn swoich klientów. Zidentyfikuj komponenty, które powodują przestoje maszyn, określ ich żywotność i zoptymalizuj procesy maszynowe oraz wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie monitorowania stanu technicznego można z wyprzedzeniem wykrywać i monitorować na przykład zużycie łożysk, pasów itp.

Bądź o krok przed konkurencją

W przyszłości w inżynierii mechanicznej integralną częścią modeli biznesowych będzie ciągła optymalizacja maszyn w terenie i wykorzystanie w pełni funkcjonalności maszyn. Bezpieczny rozwój, zarządzanie i integracja innowacyjnych funkcji oprogramowania to złożone wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się konstruktorzy maszyn. Lenze wspiera Cię w tym i zapewnia ekosystem, dzięki któremu modele sprzętu jako usługi mogą stać się rzeczywistością.

Właściwe połączenie

Kompleksowe funkcje platformy Lenze do zarządzania maszynami i usługami to odpowiednie narzędzia do generowania nowych możliwości w obliczu wyzwań rynkowych i potrzeby zapewnienia długoterminowej rentowności. Lenze zawsze polega na właściwym połączeniu chmury i edge.

Zdalny dostęp umożliwia zdalną obsługę i konserwację maszyn, co zmniejsza koszty i wspiera umowy serwisowe. Dowiedzieć się więcej!

Niezawodna komunikacja z klientem i śledzenie problemów to wyższa dostępność maszyn już od pierwszego dnia.  Dowiedzieć się więcej!

Pulpity nawigacyjne KPI i wizualizacje pomagają wdrożyć środki zwiększające produktywność. Dowiedzieć się więcej!

Niezawodna integracja i zarządzanie niestandardowymi aplikacjami IT to możliwość cyfrowych innowacji. Dowiedzieć się więcej!

Dowiedz się, w jaki sposób możesz korzystnie zintegrować nasze rozwiązania cyfrowe ze swoimi maszynami.

Formularz kontaktowy