Zarządzanie zasobami

Rozwiązanie Lenze dla monitorowania stanu maszyn

Wydajność maszyn dzięki zarządzaniu zasobami

Niezawodny przegląd wszystkich maszyn

Gdy maszyna zgłasza błąd, jest tylko jeden cel:

jak najszybciej rozwiązać problem i ponownie uruchomić maszynę.

W tym przypadku Lenze pokazuje nowe możliwości: Nasze zarządzanie zasobami w połączeniu z zarządzaniem stanem maszyn i usterkami redukuje przestoje dzięki szybkiemu rozwiązywaniu problemów.

Nasza platforma cyfrowa opiera się na istniejących standardach, zawiera istotne informacje i jest uzupełniona o system zarządzania zgłoszeniami błędów. Prawdziwe rozwiązanie firmy Lenze, które można łatwo zintegrować.

Nowe modele biznesowe dla producentów maszyn

Dzięki naszemu zarządzaniu zasobami, jako OEM możesz zbudować własną platformę cyfrową ze swoim klientem bez ponoszenia kosztów związanych z rozwojem.

Oferujemy otwarte rozwiązanie, w którym można zintegrować inne systemy i procesy.

Szybka i łatwa optymalizacja procesów serwisowych

Nasze zarządzanie zasobami koncentruje się na maszynie ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Struktura maszyny jest automatycznie przekazywana do zarządzania zasobami, a wszystkie istotne karty danych, podręczniki i rysunki techniczne zawsze są dostępne w aktualnej wersji - nawet jeśli nie są to komponenty Lenze.

Informacje niezbędne do rozwiązywania problemów i naprawy nie wymagają już dużego wysiłku, ponieważ są dostępne w każdej chwili.

Dzięki temu znacznie skraca się czasy przestojów.

Zarządzanie kartami błędów zapewnia większą dostępność maszyn

  • Zarządzanie kartami zapewnia większą dostępność maszyn
  • •Kartę błędu można utworzyć ręcznie lub automatycznie przez maszynę
  •  Na pulpicie nawigacyjnym dział serwisowy ma wgląd w status wszystkich kart i może nadać im odpowiednie priorytety
  • Operator maszyny buduje swoją bazę wiedzy na podstawie zarchiwizowanych kart, co zwiększa wydajność w przypadku powtarzających się awarii lub zmian personelu.
  •  Kompleksowe rozwiązanie, w tym połączenie z chmurą: zdalna bramka X4 umożliwia zdalny dostęp do maszyny

Ze standardami zorientowanymi na cyfrowego bliźniaka

Nasze rozwiązanie zostało wdrożone przy pomocy Lenze Automation System. Obejmuje on nasz sprzęt, oprogramowanie, inżynierię i usługi cyfrowe.

Dzięki istniejącym standardom natychmiastowego dostępu do danych, takim jak OPC UA, Lenze podejmuje dalsze kroki w kierunku cyfrowego bliźniaka.

Podstawą tego są nasze sprawdzone moduły oprogramowania Lenze FAST, które teraz przekształciliśmy w system: informacje pojawiające się w portalu są dostarczane bezpośrednio przez sterownik. Dane typu aktywów Lenze są wyświetlane na naszej stronie pomocy technicznej.  Również w tym przypadku stosowane są standardy branżowe. Stanowi to podstawę do integracji formatów (takich jak format pliku asx).

Nasze usługi: pełna obsługa z jednego źródła

Jesteśmy gotowi na realne rozwiązania dla złożonych wymagań. Obejmuje to wysoką spójność, nasze podejście polega na bezpośredniej komunikacji między komponentami, a maszyną w chmurze. Dbając o naszych klientów zawsze myślimy o krok naprzód, aby mogli oni w pełni wykorzystać potencjał łańcucha dostępnych danych.

Formularz kontaktowy