Przemiennik częstotliwości i500

Mniej znaczy więcej

i500 otwiera nową serię przemienników częstotliwości w zakresie mocy od 0,25 do 132 kW. Zgrabna budowa, skalowalna funkcjonalność i wyjątkowo przyjazny sposób obsługi - to charakterystyczne cechy wyróżniające te urządzenia.

Niezwykle wysokiej jakości przemiennik częstotliwości i500 już obecnie spełnia przyszłościowe normy zgodnie z klasą sprawności (IE) normy EN 50598-2. W sumie użytkownik otrzymał w ten sposób niezawodny i spełniający przyszłe wymogi napęd, który można wykorzystać do wielu różnych zadań maszynowych.

Przemienniki częstotliwości Inverter i500 szczególnie przeznaczone są do wykorzystania do napędzania pomp i wentylatorów, napędów przenośników, napędów jeżdżących, napędów nawijających, napędów formujących, napędów narzędzi roboczych i napędów podnoszących.

Zalety dla użytkownika:

  • Kompaktowe wymiary: najmniejsza wersja o szerokości tylko 60 mm i głębokości 130 mm
  • Dane:
    • Zasilanie: 1 AC 230 V: 0,25 do 2,2 kW
    • Zasilanie: 1/3 AC 230 V: 0,25 do 5,5 kW
    • Zasilanie: 3 AC 400 V: 0,37 do 132 kW
  • Zintegrowane funkcje:
    • Systemy sterowania U/f (liniowe, kwadratowe)
    • Zarządzanie energią hamowania
    • Funkcja oszczędzania energii "VFCeco"
  • Modułowa diagnostyka i innowacyjnej możliwości interakcji przez WLAN zapewniają nowe, lepsze czasy uruchamiania
  • Komunikacja: CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, ModbusTCP/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Dopuszczenia: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 zgodnie z EN 50598-2
  • Wysokie klasy sprawności dla przemienników częstotliwości z IE2 zgodnie z EN 50598-2
  • Profil urządzenia CiA402: tryby pracy regulacja prędkości i momentu obrotowego
  • Technologia bezpieczeństwa: bezpieczne wyłączanie momentu / Safe Torque Off (STO)
Servo Inverter Series i900

Servo Inverter Series i900

Servo Inverter Series i900

Servo Inverter Series i900

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Serwo przemiennik częstotliwości i700

Serwo przemiennik częstotliwości i700

Serwo przemiennik częstotliwości i700

Serwo przemiennik częstotliwości i700

Generacja dla aplikacji wieloosiowych.

Serwo przemiennik częstotliwości do kontrolowanych, dynamicznych ruchów.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Szczególnie sprawdza się przy wymagających zastosowaniach w aplikacjach jedno- i wieloosiowych

Przemiennik częstotliwości do dokładnie sterowanych i dynamicznych ruchów.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Do kontrolowanych, dynamicznych ruchów.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Dostarcza wszystko dokładnie co do punktu.

Przemiennik częstotliwości dla łatwych do sterowania ruchów i pozycjonowania.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Zapewniają prawidłowe ruchy przy większych zadaniach dla maszyn.

Przemiennik częstotliwości do łatwo sterowalnych ruchów.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Sterowane ruchy stają się podstawowym zadaniem maszyny

Przemiennik częstotliwości dla sterowanych ruchów z komunikacją.

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Przemiennik częstotliwości Inverter …

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Zmienne funkcje przy rozbudowanych zadaniach dla maszyn.

Silny przemiennik częstotliwości dla kontrolowanych ruchów.