Przemiennik częstotliwości 8400 StateLine
Przemiennik częstotliwości 8400 StateLine jest przeznaczony do dopasowania prędkości obrotowej równolegle z prostym sterowaniem ruchem.
Spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu oraz normy EN 50598-2.
Dziedziny zastosowania: przestawnie poprzeczne, paleciarki (intralogistyka), ekstrudery (przemysł tworzyw sztucznych), systemy napełniania (przemysł opakowaniowy) itp.
Cechy charakterystyczne
- Do zadań z zakresu napędu ze sprzężeniem zwrotnym prędkości obrotowej i bez sprzężenia zwrotnego
- Zintegrowane zarządzanie hamowaniem
- Funkcja oszczędzania energii „VFC eco”
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Przyłącza | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 5 wejść cyfrowych 1 wyjście cyfrowe 1 wejście analogowe 1 wyjście analogowe 1 przekaźnik NO/NC Obwód DC (typy 400 V) Monitoring temperatury silnika |
Komunikacja | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |