W serwo przemienniku i750 cabinet zastosowano wszystkie rozwiązania wymagane do precyzyjnego i dynamicznego sterowania ruchem w złożonych aplikacjach wieloosiowych. Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i technologia jednokablowa zmniejszają nakłady związane z okablowaniem i sterowaniem. Inteligentne funkcje oparte na danych oraz IIoT pozwalają realizować innowacyjne koncepcje kontroli ruchu.

Jako oś pojedyncza lub podwójna urządzenie i750 cabinet z odpowiednim zasilaniem spójnie komponuje się z systemem automatyzacji Lenze. Mocne strony widoczne są w pracy zespołowej z systemami sterowania Lenze oraz FAST Application Software Toolbox w licznych aplikacjach. Skalowalna oferta sprzętu, oprogramowania, usług inżynieryjnych oraz usług cyfrowych wspomaga realizację spójnych systemów automatyzacji – począwszy od chmury aż po wał napędowy.

W ramach rozszerzenia mocy serwo przemiennika i750 cabinet w zakresie 22 ... 110 kW można zastosować serwo przemiennik i950 cabinet.

Cechy charakterystyczne

  • Zintegrowany system powiązany DC
  • Niewielka szerokość konstrukcyjna od 50 mm
  • Moduły osi o wielokrotnej zdolności przeciążeniowej na wypadek wyjściowych prądów szczytowych mieszczących się w zakresie od 5 do 64 A, w przypadku osi podwójnych – do 32 A
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne i technologia jednokablowa (OCT)
  • Funkcja autotuningu na potrzeby prostych i szybkich ustawień kontrolera

Dane techniczne i właściwości (moduły osiowe)

Dane techniczne

Oś pojedyncza: 1.1 ... 15 kW
Oś podwójna: 1.1 ... 7.5 kW

Przyłącza

Zakres zasilania DC: 260 ... 775 V
(centralne zasilanie poprzez moduły zasilające)
2 wejścia cyfrowe
Wysterowanie hamulca postojowego
Monitoring temperatury silnika
Wejście resolwera / multi enkodera na potrzeby sprzężenia zwrotnego (silnik)

Komunikacja

EtherCAT

Dane techniczne i właściwości (moduły zasilające)

Dane techniczne

Napięcie wyjściowe: DC
Prąd znamionowy obwodu pośredniego: 30 A oraz 60 A

Przyłącza

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Opornik hamowania
3 wejścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)
2 wyjścia cyfrowe (stałe przyporządkowanie)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy