Mit der Steuerung 3200C lassen sich hochwertige Steuerungsaufgaben für eine koordinierte Bewegung mehrerer Achsen mit hoher Dynamik komfortabel lösen. Basierend auf unseren Softwarebausteinen können so moderne und modulare Maschinensteuerungen realisiert werden.

Highlights

  • Hohe Rechenperfomance für anspruchsvolle Bewegungssteuerung in kompakten Maschinen
  • Wartungsfreundlich und widerstandsfähig – das batterielose Design und eine erweiterte Betriebsumgebungstemperatur sind Garanten für den Einsatz in allen Industriebereichen
  • Die gleichen Engineering Tools wie bei allen anderen Lenze-Produkten, damit Bekanntes auch weiterhin eingesetzt werden kann
  • Optionale Feldbuserweiterung
  • In Kombination mit VisiWinNET® bereit für Maschinenvisualisierungen

Technische Daten und Eigenschaften

Prozessor

3221C: Intel® Atom™ 1.46 GHz

3231C: Intel® Atom™ 1.75 GHz

3251C: Intel® Atom™ 1.91 GHz

Betriebssystem

Windows® CE

Kommunikation

EtherCAT-Master

PROFIBUS-Master

PROFIBUS-Slave

PROFINET IO-Device

Ethernet 10/100 Mbit/s, 2-Port-Switch

RS232, RS422, RS485

Produktsupport

Kontakt