Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Sitemap
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Anwendungen > Automotive > Funktionale Sicherheitstechnik
 
ProduktinfoSupport & Links

Antriebe mit integrierter Sicherheitstechnik

ECS-Servosystem

Integrierte Sicherheitstechnik gewinnt in der Antriebswelt eine immer größere Bedeutung. Da wo Menschen im direkten Arbeitsbereich von Maschinen oder Anlagenteilen arbeiten, steht der Personenschutz im Vordergrund.

In unserem ECS-Servosystem ist die Funktion „Sicherer Halt“ entsprechend der EN 954-1 in der Steuerungskategorie 3 in die Regler integriert. Die Module dieses Servosystems sind speziell auf Mehrachsanwendungen mit hoher Dynamik und Antriebs-Performance abgestimmt.

In der Vergangenheit wurden eine sichere Leistungstrennung und sicherer Schutz vor Wiederanlauf nur durch externe Hardwarebeschaltung der Antriebe erreicht. Die integrierte Sicherheitstechnik hat erhebliche wirtschaftliche Vorteile: Sie ist kostengünstiger, da zahlreiche externe Komponenten wegfallen, weiterhin entfällt das zyklische Netzschalten, so dass eine höhere Maschinenverfügbarkeit erreicht wird.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungshinweis AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Kontakt:
Automotive@Lenze.de