|
Querschneider und Fliegende Sägen sind Maschinenfunktionen, mit denen Endlosmaterial in kontinuierlichen Bearbeitungsprozessen während der Bewegung getaktet bearbeitet oder vereinzelt wird. Typische Anwendungen sind:
- Schneiden
- Sägen
- Stanzen
- Schweißen
- Prägen
- Perforieren
Die Aufgaben haben gemeinsam, dass die Bewegung während der Bearbeitung synchron zur Bahngeschwindigkeit erfolgt. In der Zeit zwischen den Bearbeitungsschritten ist die Position des nächsten Schrittes anzufahren, die teilweise auf eine Bahnmarke synchronisiert werden muss. Diese Bewegung hängt damit von der zu produzierenden Formatlänge ab. Querschneider und ähnliche Maschinenfunktionen wie Schweißbalken oder Prägestempel arbeiten rotatorisch. Für jeden Bearbeitungsvorgang dreht sich der Antrieb an der Abtriebsseite also um einen Takt weiter.
Fliegende Sägen und verwandte Funktionen arbeiten dagegen translatorisch. Während des Bearbeitungsvorgangs bewegen sie sich synchron zur Bahngeschwindigkeit. Am Ende müssen sie auf die nächste Bearbeitungsposition zurückfahren. Auch hier ist für den Rückweg häufig hohe Dynamik erforderlich.
|