Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Sitemap
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Getriebe und Getriebemotoren > Elektronische Drehzahlverstellung > 8400 motec Drive Packages mit GSS
 
Stirnrad-Schneckengetriebemotoren mit Inverter Drive 8400 motec im Leistungsbereich von 0,37 bis 1,5 kW

8400 motec Drive Packages mit Stirnrad-Schneckengetriebe GSS

Stirnrad-Schneckengetriebemotoren mit Inverter Drive 8400 motec im Leistungsbereich von 0,37 bis 1,5 kW

Im Drive Package sind Getriebe, Motor und Motorumrichter ideal aufeinander abgestimmt. Das Paket überzeugt durch ein optimales Verhältnis von Kosten pro kW.

Die geräuscharmen 2- und 3-stufigen Stirnrad-Schneckengetriebe bilden den Kompromiss zwischen 1-stufigen Schneckengetrieben mit hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis und Kegel(stirn)radgetrieben mit hohem Wirkungsgrad.

Neben den L-force Drehstrommotoren MD und MH (IE2) steht Ihnen erstmals eine ausschließlich auf dieses Drive Package zugeschnittene Motorenreihe MF zur Verfügung. Die L-force Drehstrommotoren MF nutzen konsequent die Potenziale des Umrichterbetriebes und schonen dabei auch noch das Budget.

Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 motec beweist hinsichtlich der Parameter Kosten, Zeit, Platz und Energie seine hohe Effizienz.

Die 8400 motec Drive Packages mit Stirnrad-Schneckengetriebe werden in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Fördertechnik, Logistik, Transport
  • Montage, Handhabung
  • Verpackungstechnik
  • Theatertechnik
  • Allgemeiner Maschinenbau

Antriebsseitige Ausführungen:

Abtriebsseitige Ausführungen:

  • Hohlwelle mit Passfedernut oder Schrumpfscheibe
  • Vollwelle mit Passfeder
  • Fuß- oder Flanschausführung
  • Drehmomentstütze inkl. Gummipuffer

 


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungshinweis AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Verkaufsunterlagen
Produktinformationen, Kataloge und Anwendungen >>

Sonderseite
Kosten senken mit dezentralen Antriebslösungen >>