|
Im Drive Package sind Getriebe, Motor und Motorumrichter ideal aufeinander abgestimmt. Das Paket überzeugt durch ein optimales Verhältnis von Kosten pro kW.
Die 3- und 4-stufig aufgebauten Winkelgetriebe zeichnen sich durch ihre exzellente Performance aus. Robuste Graugussgehäuse, hohe zulässige Drehmomente sowie die feine Drehzahlstufung, bei komfortabler Einbindungsmöglichkeit in das Maschinenkonzept, erfüllen auch anspruchsvollste Anforderungen.
Neben den L-force Drehstrommotoren MD und MH (IE2) steht Ihnen erstmals eine ausschließlich auf dieses Drive Package zugeschnittene Motorenreihe MF zur Verfügung. Die L-force Drehstrommotoren MF nutzen konsequent die Potenziale des Umrichterbetriebes und schonen dabei auch noch das Budget.
Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 motec beweist hinsichtlich der Parameter Kosten, Zeit, Platz und Energie seine hohe Effizienz.
Die 8400 motec Drive Packages mit Kegelstirnradgetriebe werden in folgenden Bereichen eingesetzt:
- Fördertechnik, Logistik, Transport
- Montage, Handhabung
- Verpackungstechnik
- Baustoffindustrie
- Theatertechnik
Antriebsseitige Ausführungen:
Abtriebsseitige Ausführungen:
- Hohlwelle mit Passfedernut oder Schrumpfscheibe
- Vollwelle mit Passfeder
- Fuß- oder Flanschausführung
- Drehmomentstütze inkl. Gummipuffer
|