Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Sitemap
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Getriebe und Getriebemotoren > Elektronische Drehzahlverstellung > 8400 motec Drive Packages mit GKR
 
Kegelstirnradgetriebemotoren mit Inverter Drive 8400 motec im Leistungsbereich von 0,37 bis 1,5 kW

8400 motec Drive Packages mit Kegelradgetriebe GKR

Kegelstirnradgetriebemotoren mit Inverter Drive 8400 motec im Leistungsbereich von 0,37 bis 1,5 kW

Im Drive Package sind Getriebe, Motor und Motorumrichter ideal aufeinander abgestimmt. Das Paket überzeugt durch ein optimales Verhältnis von Kosten pro kW.

Ein hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht durch Verwendung von Aluminiumgehäusen sowie verschleißfreie Verzahnungen kennzeichnen diese 2-stufigen Winkelgetriebe im unteren Drehmomentbereich.

Neben den L-force Drehstrommotoren MD und MH (IE2) steht Ihnen erstmals eine ausschließlich auf dieses Drive Package zugeschnittene Motorenreihe MF zur Verfügung. Die L-force Drehstrommotoren MF nutzen konsequent die Potenziale des Umrichterbetriebes und schonen dabei auch noch das Budget.

Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 motec beweist hinsichtlich der Parameter Kosten, Zeit, Platz und Energie seine hohe Effizienz.

Die 8400 motec Drive Packages mit Kegelradgetriebe werden in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Fördertechnik, Logistik, Transport
  • Montage, Handhabung
  • Klima- und Gebäudetechnik
  • Verpackungstechnik

Antriebsseitige Ausführungen:

Abtriebsseitige Ausführungen:

  • Hohlwelle mit Passfedernut oder Schrumpfscheibe
  • Vollwelle mit Passfeder
  • Fuß- oder Flanschausführung
  • Drehmomentstütze inkl. Gummipuffer

 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungshinweis AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Verkaufsunterlagen
Produktinformationen, Kataloge und Anwendungen >>

Sonderseite
Kosten senken mit dezentralen Antriebslösungen >>