|
Im Drive Package sind Getriebe, Motor und Motorumrichter ideal aufeinander abgestimmt. Das Paket überzeugt durch ein optimales Verhältnis von Kosten pro kW.
Die kompakten, 2- und 3-stufigen achsparallelen Getriebe eignen sich ideal als Aufsteckgetriebe.
Neben den L-force Drehstrommotoren MD und MH (IE2) steht Ihnen erstmals eine ausschließlich auf dieses Drive Package zugeschnittene Motorenreihe MF zur Verfügung. Die L-force Drehstrommotoren MF nutzen konsequent die Potenziale des Umrichterbetriebes und schonen dabei auch noch das Budget.
Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 motec beweist hinsichtlich der Parameter Kosten, Zeit, Platz und Energie seine hohe Effizienz.
Die 8400 motec Drive Packages mit Flachgetriebe werden in folgenden Bereichen eingesetzt:
- Fördertechnik
- Verfahrenstechnik
- Kunststofftechnik
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Antriebsseitige Ausführungen:
Abtriebsseitige Ausführungen:
- Hohlwelle mit Passfedernut oder Schrumpfscheibe
- Vollwelle mit Passfeder
- Fuß- oder Flanschausführung
- Integrierte Drehmomentstütze inkl. Gummipuffer
|