Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Sitemap
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Motoren > Drehstrommotoren > DrehstrommotorenMD/MH mit motec
 
L-force Drehstrommotoren MD / MH mit 8200 motec

L-force Drehstrommotoren MD / MH mit 8200 motec

Umrichter 8200 motec und Motor als kompakte Einheit im Leistungsbereich 0,25 bis 7,5 kW.

Die L-force Drehstrommotoren mit integriertem Frequenzumrichter 8200 motec ermöglichen Ihnen komfortabel die Anpassung an erforderliche Maschinen- oder Prozessparameter. Die Vernetzung über Feldbus inkl. Steuerungs- oder Regelungsmöglichkeiten durch digitale und analoge Ein- und Ausgänge und eine sehr hohe Schutzart erweitern die Einsatzmöglichkeiten dieses kompakten Motors. Durch die werksseitig durchgeführte Installation des Umrichters auf den Motor entfällt für Sie der Verkabelungsaufwand. Das dezentrale Konzept in verschiedenen Ausführungen ermöglicht es, die geschirmten Leitungen auf ein Minimum zu reduzieren – für Sie bedeutet das eine Reduzierung Ihrer Kosten.

  • Leistungsbereich: 0,25 - 7,5 kW
  • Bauformen: IM B3, B5 und B14
  • Energieeffizienzklassen nach IEC60034-30: IE1 (MD) und IE2 (MH)
  • Polpaarzahl: 2
  • Standardmäßige Temperaturüberwachung
    • Thermokontakt (Öffner)
  • Großer Bremsenbaukasten
    • Skalierbare Bremsmomente
    • LongLife-Ausführung
    • Verschiedene Bremsenansteuerungen
  • Vielfältige Motorfeedbacksysteme
    • Inkrementalgeber verschiedener Impulszahlen
    • Resolver
    • Absolutwertgeber
  • Schutzart der Basisausführung: IP55
  • Approbationen: UL/CSA, CCC und GOST

 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungshinweis AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Verkaufsunterlagen
Produktinformationen, Kataloge und Anwendungen >>