|
Drehstrommotoren stehen als Kern des Antriebssystems besonders im Fokus. Die präzise Dimensionierung der Motoren entsprechend Ihrer Anwendung ist ein wichtiger Faktor von effizienten Lösungen.
Wählen Sie aus dem gut durchdachten Baukasten unserer neuen L-force-Drehstrommotoren exakt den Funktionsumfang aus, der zu Ihrer Anwendung passt. Rightsizing statt Oversizing.
- Leistungsbereich: 0,12 - 30 kW
- Bauformen: IM B3, B5 und B14
- Energieeffizienzklassen nach IEC60034-30: IE1 (MD) und IE2 (MH)
- Polpaarzahl: 2
- Standardmäßige Temperaturüberwachung
- Thermokontakt (Öffner)
- KTY-Temperatursensor
- Standardmäßig umrichtertaugliche Wicklung
- Großer Bremsenbaukasten
- Skalierbare Bremsmomente
- LongLife-Ausführung
- Verschiedene Bremsenansteuerungen
- Vielfältige Motorfeedbacksysteme
- Inkrementalgeber verschiedener Impulszahlen
- Resolver
- Absolutwertgeber
- Verschiedene Steckverbindersysteme zur schnellen Inbetriebnahme
- Schutzart der Basisausführung: IP55
- Oberflächen- und Korrosionsschutz für den Betrieb in rauen Umgebungen
- Approbationen: UL/CSA, CCC und GOST
|