|
Der Servo Drives 9400 HighLine liefert Intelligenz im Antrieb und ist für dezentrale Motion Control Anwendungen konzipiert.
Es stehen folgende fertige Technologieapplikationen zur Verfügung:
- Tabellenpositionierung
- Positionier-Ablaufsteuerung
- elektronisches Getriebe und Gleichlauf mit Markensynchronisierung
- Stellantrieb (Drehzahl, Drehmoment)
Mit dem Funktionsbaustein-Editor im L-force Engineer können die Funktionen einfach und flexibel angepasst werden.
Kommunikation
On-board sind der CANopen-Feldbus, konventionelle I/O’s, Diagnose LED’s, eine Diagnoseschnittstelle, Resolver- und ein universeller Encodereingang. Zusätzlich besitzt der HighLine zwei Erweiterungssteckplätze für Kommunikationsmodule ( z.B. Ethernet) beziehungsweise Erweiterungsmodule sowie jeweils einen Steckplatz für ein Speicher- und ein Sicherheitsmodul. Damit lässt sich das Gerät optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Zugehörige Produktschlüssel
Single Drive
| E94ASHE0024 | E94ASHE0034 | E94ASHE0044 | E94ASHE0074 |
| E94ASHE0134 | E94ASHE0174 | E94ASHE0244 | E94ASHE0324 |
| E94ASHE0474 | E94ASHE0594 | E94ASHE0864 | E94ASHE1044 |
| E94ASHE1454 | E94ASHE1724 | E94ASHE2024 | E94ASHE2454 |
| E94ASHE2924 | E94ASHE3664 | E94ASHE4604 | E94ASHE5724 |
| E94ASHE6354 | E94ASHE6954 | | |
Multi Drive
| E94AMHE0024 | E94AMHE0034 | E94AMHE0044 | E94AMHE0074 |
| E94AMHE0094 | E94AMHE0134 | E94AMHE0174 | E94AMHE0244 |
| E94AMHE0324 | | | |
|