I Lenze Smart Products muovono il mondo – e il tuo sistema di trasporto e movimentazione

Con i nostri Smart Products potrai beneficiare di tutti i vantaggi offerti da una soluzione di azionamento testata migliaia di volte per sistemi orizzontali di trasporto e movimentazione, raggiungendo i tuoi obiettivi in meno tempo e con una maggiore sicurezza. Lenze offre moduli preconfigurati – personalizzati specificatamente in base ai compiti da svolgere – con consegne in tempi rapidi, a prova di futuro e facilmente integrabili.

Se rispondi affermativamente a queste domande ...

  • Cerchi una soluzione "semplice", integrabile in modo funzionale?
  • Vorresti risparmiare tempo e anche denaro?
  • Vuoi evitare lunghi e complicati interventi di ricerca e risoluzione dei problemi?
  • Ti aspetti una consegna rapida e senza complicazioni?
  • Preferisci un processo snello per la realizzazione della tua macchina?
  • Vuoi che la tua macchina sia conforme a tutti i requisiti per la rispettiva classe di efficienza energetica?
  • Desideri utilizzare la tua soluzione in tutto il mondo?

... allora questa è la soluzione che stai cercando.

  1. Seleziona il sistema di trasporto/movimentazione
  2. Seleziona la versione
  3. Seleziona il carico utile
  4. Seleziona il Lenze Smart Product

… ed è tutto fatto

Lenze Smart Products per trasportatori a catena (Chain Conveyors)

Versione/
Carico utile
Chain Conveyor Inline (CCI)
Chain Conveyor Outline (CCO)
fino a 1300 kg
Lenze Smart Product CCI-1300 Lenze Smart Product CCO-1300
fino a 2600 kg
Lenze Smart Product CCI-2600 Lenze Smart Product CCO-2600
fino a 4000 kg
Lenze Smart Product CCI-4000 Lenze Smart Product CCO-4000
fino a 5200 kg
Lenze Smart Product CCI-5200 Lenze Smart Product CCO-5200

Lenze Smart Products per trasportatori a rulli (Roller Conveyors)

Versione/ carico utileRoller Conveyor Inline (RCI)Roller Conveyor Outline (RCO)
fino a 2000 kgLenze Smart Product RCI-2000Lenze Smart Product RCO-2000
fino a 4000 kgLenze Smart Product RCI-4000Lenze Smart Product RCO-4000
fino a 5200 kgLenze Smart Product RCI-5200Lenze Smart Product RCO-5200

Informazioni sul prodotto