Gli inverter per installazione nel quadro elettrico sono dotati di custodie con grado di protezione IP20 e IP31. Per alcune tipologie, oltre al semplice montaggio ad incasso sono disponibili anche le varianti di montaggio "Cold Plate" o "Push Through". Possono essere allineati direttamente uno accanto all'altro, con risparmio di spazio, e utilizzati con funzionamento in DC bus, riducendo al minimo il cablaggio.
È possibile realizzare topologie ottimizzate, anche in spazi davvero ridotti. Tutti gli altri componenti di controllo, quali controller e sistema I/O, vengono montati direttamente accanto all'inverter.

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters
The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servoinverter i700

Servoinverter i700
Semplificazione per le applicazioni multiasse.
Servoinverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine
Eccezionali prestazioni nelle applicazioni più esigenti monoasse o multiasse.
Servoinverter per movimenti dinamici con controllo esatto della velocità.

Inverter i500

Inverter i500
La serie i500 è la nuova gamma di inverter per potenze da 0,25 a 132 kW.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine
Inverter per movimenti dinamici con controllo della velocità.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine
Per avere tutto sotto controllo.
Inverter per un semplice controllo di moto e posizionamento.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine
Assicurano il controllo del moto in un'ampia gamma di applicazioni.
Inverter per un semplice controllo del moto.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine
Porta il controllo del moto anche in applicazioni di base.
Inverter per applicazioni a movimento controllato con comunicazione.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMV IP31
Molteplici funzioni per soddisfare applicazioni complesse.
Inverter ad alte prestazioni per applicazioni a movimento controllato.