Der Controller 3200 C mit Atom-Prozessor bietet alles, was sich Automatisierer von einem starken Partner wünschen: eine kompakte und besonders widerstandsfähige Bauweise, große Leistungsreserven und eine umfassende Ausstattung.
Ihre Vorteile:
- Logic (PLC), Motion und Visualisierung in einem Gerät
- Einfaches Engineering durch dezentrale Datenhaltung
- Hochpräzise Steuerung für beste Fertigungsergebnisse
- Einfache Montage auf Hutschiene im Schaltschrank
- I/O-System 1000 als lokale I/Os direkt anreihbar
- Leistungsstark und wartungsfrei auf kleinstem Raum, ohne Zwangskühlung und andere bewegte Bauteile
- Zukunftssicher durch Industriestandards
- IEC 61131-3, PLCopen, PLC Designer basierend auf CoDeSys 3
- Industrielle Kommunikation: EtherCAT on Board und Ethernet Switch integriert
- Intel Atom®-Prozessor
Controller p500
Controller p500
Einfach alles auf dem Schirm.
Controller p300
Controller p300
Basierend auf dem Panel Controller p500 reiht sich der neue p300 nahtlos in unsere Plattform ein, die auf einer durchgängig modernen Systemarchitektur aufbaut.
Controller c300
Controller c300
Basierend auf dem 3200 C reiht sich der c300 nahtlos in unsere Plattform ein, die auf einer durchgängig modernen Systemarchitektur aufbaut.
I/O-System 1000
I/O-System 1000
Bringt höchste Leistung auf kleinstem Raum
Industrie-PCs Embedded Line
Industrie-PCs Embedded Line
Mit hoher Leistung und robustem Aufbau rechnen
Industrie-PCs Command Station
Industrie-PCs Command Station
Hält dank Rundumschutz allem stand
Industrie-PCs Schaltschrank PCs
Industrie-PCs Schaltschrank PCs
Robuste Konstruktion zur Montage im Schaltschrank
Human Machine Interfaces EL 100
Human Machine Interfaces EL 100
Einfach visualisieren mit vollgrafischen Touchpanels mit Windows® CE
Monitor Panels
Monitor Panels
Bringen perfekte Übersicht bei dezentralen IPC-Lösungen