A Lenze Smart Motor mintegy 70%-kal csökkenti a hajtóművek sokféleségét. Mágneskapcsoló és indító nélkül, szabadon beállítható fix fordulatszámokkal és számtalan integrált funkcióval a szállítástechnikai alkalmazások számára. Ezenfelül a Lenze Smart motor teljesíti az energiahatékonysággal kapcsolatos legmagasabb követelményeket és kényelmesen kezelhető okostelefonról.

Fő jellemzők

  • Szabadon beállítható fordulatszám csökkenti a variációk sokféleségét
  • Integrált lágyindítás funkció
  • Kevesebb huzalozás az elektronikus mágneskapcsoló és motorvédő funkció miatt
  • B3, B5 és B14 kivitelek
  • Kombinálható a g500 hajtóművekkel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Kivitel
B3
B5
B9
B14

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form