Az i750 cabinet szervó frekvenciaváltó minden szükséges jellemzővel rendelkezik a precíz és dinamikus mozgásirányításhoz komplex többtengelyes alkalmazásokban. A bővített biztonsági funkciók és az egykábeles technológia csökkentik a huzalozási és vezérlési ráfordítást. Az intelligens, adatokon alapuló funkciók és az IIoT innovatív mozgásirányító koncepciókat tesznek lehetővé.

Az egyes vagy a kettős tengellyel az i750 cabinet a megfelelő ellátóval zökkenőmentesen illeszkedik a Lenze automatizálási rendszerébe. A hatásosság számos alkalmazásban megmutatkozik a Lenze vezérlésekkel és a FAST alkalmazási szoftver eszköztárral kombinálva. A hardverek, szoftverek, műszaki tervezési és digitális szerviz szolgáltatások skálázható kínálata támogatja az integrált automatizálási rendszerek megvalósítását a felhőtől a hajtótengelyig.

Az i750 cabinet szervó frekvenciaváltó teljesítményének bővítésére 22 ... 110 kW tartományban az i950 cabinet szervó frekvenciaváltó alkalmazható.

Fő jellemzők

  • Integrált DC-sín rendszer
  • Kis kivitelezési szélesség 50 mm-től kettős tengelynél
  • Többszörösen túlterhelésálló tengelymodulok 5 és 64 A közötti kimeneti csúcsáramokhoz, kettős tengelyeknél 32 A-ig
  • Integrált üzembiztonság és egykábeles technológia (OCT)
  • Automatikus hangolási (autotuning) funkció az egyszerű és gyors szabályozó-beállításhoz

Műszaki adatok és tulajdonságok (tengelymodulok)

Műszaki adatok

Egyes tengely: 1.1 ... 15 kW
Kettős tengely: 1.1 ... 7.5 kW

Csatlakozások

DC bemenőfeszültség-tartomány: 260 … 775 V
(központi hálózati tápellátás tápegységről)
2x digitális bemenet
Tartófék-vezérlés
Motorhőmérséklet-felügyelet
Rezolver/multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor)

Adatátvitel

EtherCAT

Műszaki adatok és tulajdonságok (ellátásmodulok)

Műszaki adatok

Kimenőfeszültség: DC
Közbensőköri névleges áram: 30 A és 60 A

Csatlakozások

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Fékellenállás
3x digitális bemenet (fix kiosztású)
2x digitális kimenet (fix kiosztású)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form