Szervó frekvenciaváltó 9400 HighLine
A 9400 HighLine szervó-hajtás pontos, dinamikus mozgásokhoz alkalmas és egy vagy többtengelyes alkalmazásoknál igényes gépi feladatoknál nyújt kiemelkedő teljesítményt. A jól átgondolt szerelési koncepció az eszköz egyszerű telepítését és szerelését teszi lehetővé.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Fő jellemzők
- Rezolverbemenet és univerzális multi-jeladóbemenet
- Támogatja a szinkron és aszinkron motorokat
- Flexibilis módon igazítható funkciók funkcióblokk-átkapcsolással
- Sokoldalú és szabadon konfigurálható technológiaalkalmazások pl. táblázatos pozicionálásokhoz, pozicionáló vezérlésekhez, elektronikus hajtóművekhez, bütyköstárcsákhoz
- Skálázható biztonsági funkciók
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | Single Drive: 0.37 ... 240 kW Multi Drive: 0.37 ... 30 kW |
---|---|
Csatlakozások | 3 AC 230 V (Single Drive) 3 AC 400 V (Single Drive) 3 AC 480 V (Single Drive) Fékellenállás (Single Drive) Motorcsatlakozás (Single Drive/Multi Drive) 9x digitális bemenet 4x digitális kimenet 2x analóg bemenet 2x analóg kimenet Biztonságos bemenetek biztonsági érzékelő csatlakozására Biztonságos kimenetek biztonsági visszajelzéshez Tartófék-vezérlés Rezolverbemenet visszacsatoláshoz (motor) Multijeladó-bemenet visszacsatoláshoz (motor) vagy kiegészítő elmozdulásmérő rendszerként Biztonsági besorolású adórendszerek csatlakozása |
Adatátvitel | CANopen DeviceNet EtherCAT Ethernet EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET Biztonsági busz FSoE Biztonsági busz PROFIsafe PROFINET-en Üzem biztonsági PLC alatt |