A 8400 HighLine frekvenciaváltó egyszerű mozgásirányítás és pozicionálási feladatok fordulatszámának testre szabására alkalmas.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.

Alkalmazási területek: forgóasztalok, raktári rendszerek (intralogisztika), tasakoló gépek (csomagolóipar), ...

Fő jellemzők

  • Integrált pozicionáló vezérlés
  • Max. 15 kiválasztható pozicionálási cél a mindenkori hajtásprofillal együtt
  • Opcionálisan „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) és Performance Level e (EN ISO 13849-1) kiegészítéssel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok

0.25 ... 45 kW

Csatlakozások

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x digitális bemenet

4x digitális kimenet

2x analóg bemenet

2x analóg kimenet

1x NO/NC-relé

DC busz (400 V típusok)

Motorhőmérséklet-felügyelet

Adatátvitel

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Contact form