Getriebe g500 mit doppeltem Drehmoment

Mit dem richtigen Dreh – die Getriebe der g500 Reihe:

Für den Einsatz in Ihren Maschinen steht die Getriebereihe g500 jetzt von 45-20.000 Nm bereit, und das durchgängig mit den höchsten Wirkungsgraden (> 94%) im Markt.

Lenze setzt jetzt mit den größeren Leistungen fort, was schon für die kleineren g500 Getriebe galt: Eine möglichst intelligente und passgenaue Übersetzung von Drehzahl in Drehmoment. Zur Wahl stehen dabei die Ausführungen: Kegelrad-, Stirnrad- und Flachgetriebe.

Darüber hinaus lassen sich die neuen Getriebe in der Praxis sowohl mit den Lenze Smart Motoren zu intelligenten anwendungsbezogenen Paketen kombinieren, als auch mit den umrichteroptimierten MF-Motoren sowie den MCA- und MCS-Servomotoren von Lenze.

Ihre Vorteile durch den Einsatz der effizientesten Getriebereihe auf dem Markt!

  • Die herausragende Energieeffizienz mit Wirkungsgraden von mindestens 94% sowie die hohe Qualität sorgen für einen ressourcenschonenden Betrieb und hohe Lebensdauer.
  • Große Flexibilität durch die feine Drehmomentabstufung ermöglicht exakte Dimensionierung auf die Anwendung und vermeidet Überdimensionierungen.
  • Der hohe Wirkungsgrad unserer Getriebe und die Effizienz unserer Motoren sorgen für ein optimiertes Antriebspaket, das höchste Ansprüche erfüllt.
  • Die neue Reihe zeichnet sich insbesondere auch durch kompakte Bauformen und Gewichtseinsparung aus.
  • In Kombination mit unserem großen und einzigartigen Motorenbaukasten - MF- oder Smart Motor - sind optimale mechatronische Antriebslösungen möglich.
  • Unsere Getriebe und Getriebemotoren sind vielseitig einsetzbar und funktional skalierbar.
  • Die hohe Drehmomentdichte erleichtert die Integration und spart Platz in den Maschinen.
  • Großer Baukasten bietet viele Optionen.

Entdecken Sie mehr Details unserer neuen Getriebereihe g500 und unsere einzigartige mechatronische Antriebslösung g500 in Kombination mit dem Lenze Smart Motors:

 

 

Stirnradgetriebe g500-H

Lenze Stirnradgetriebe g500-H Getriebemotoren

Robust und genau in der Anwendung.

Die robusten Stirnradgetriebe zeichnen sich durch hohe zulässige Radialkräfte, fein gestufte Übersetzungen sowie geringes Verdrehspiel aus. Sie sind in 2- und 3-stufiger Ausführung mit einem Drehmoment bis 14000 Nm und einer Übersetzung bis i=370 erhältlich.

Ihre Vorteile:

  • Feinskaliert in Größe / Drehmoment sorgen für eine optimale Maschinenanpassung
  • Genormte Wellen- und Flanschmaße für eine einfache Maschinenintegration
  • Großer Baukasten bietet viele Optionen
  • Effizient durch hohen Wirkungsgrad

Weitere Informationen zum g500-H

 

 

Flachgetriebe g500-S

Lenze Flachgetriebe g500-S Getriebemotoren

Effizient und schlank in der Anwendung.

Die schlanken Flachgetriebe zeichnen sich durch hohe zulässige Radialkräfte, fein gestufte Übersetzungen sowie geringes Verdrehspiel aus. Sie sind in 2- und 3-stufiger Ausführung mit einem Drehmoment bis 19000 Nm und einer Übersetzung bis i=500 erhältlich.

Ihre Vorteile:

  • Schmale Bauform spart an benötigtem Einbauraum der Maschine
  • Vollwelle, Hohlwelle und Schrumpfscheibe für direkte Integration in der Maschine
  • Hohe Genauigkeit bei axialem Abtrieb sorgt für beste Effizienz
  • Hoher Achsabstand für mehr Freiraum bei Ihrer

Weitere Informationen zum g500-S

 

 

Kegelradgetriebe g500-B

Lenze Kegelradgetriebe g500-B Getriebemotoren

Effizient und genau in der Anwendung.

Die effizienten Kegelradgetriebe zeichnen sich durch hohe zulässige Radialkräfte, fein gestufte Übersetzungen sowie geringes Verdrehspiel aus. Sie sind in 2- und 3-stufiger Ausführung mit einem Drehmoment bis 20000 Nm und einer Übersetzung bis i=360 erhältlich.

Ihre Vorteile:

  • Großer Baukasten bietet viele Optionen
  • Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform zur platzoptimalen Montage
  • Genormte Wellen- und Flanschmaße für eine einfache Maschinenintegration
  • Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit sorgt bei Positionierungen für exakte Ergebnisse

Weitere Informationen zum g500-B

 

 

Mechatronische Antriebslösung: g500 mit dem Lenze Smart Motor

Lenze Kegelradgetriebe g500-B mit Lenze Smart Motor Getriebemotoren

Ein einziger Motor für viele Anwendungen.

Lenze unterstützt die sichere und schnelle Umsetzung von Maschinemodulen mit mechatronischen Antriebslösungen. Aktuelles Beispiel ist die z.B. Kombination aus unserer neuen Getriebereihe g500 und dem Lenze Smart Motor, die Ihnen in Sachen Drehmoment und Drehzahlübersetzung das Leben leichter macht.

Mit einer einzigen dezentralen Antriebslösung können Sie zukünftig eine große Bandbreite an Anwendungen abdecken und die Variantenvielfalt um bis zu 70 % reduzieren. Dank höchster Energieeffizienz und langer Lebensdauer erreichen Sie so mehr Produktivität bei maximaler Zuverlässigkeit Ihrer Maschine.

Ihre Vorteile:

  • Frei einstellbare Drehzahl reduziert Variantenvielfalt
  • Integrierte Softstartfunktionalität
  • Reduzierte Verdrahtung durch elektronische Schütz- und Motorschutz-Funktion
  • Herausragende Energieeffizienz
  • Bedienung mit einem NFC-fähigem Smartphone und Lenze-App

Weitere Informationen zu Lenze Smart Products

 

 

Wir haben Ihre Neugier auf mehr geweckt?

Vereinbaren Sie gleich hier einen Termin mit unseren Außendienstmitarbeiter sales.de(at)Lenze.com