Lenze Apps.

Applis Lenze

Lenze vous propose des applications pour réaliser les tâches les plus diverses : du paramétrage du Lenze Smart Motor et du variateur i500 jusqu'au receuil de formules relatives aux systèmes d'entraînement.

Lenze Smart Keypad App Icon

Application Lenze Smart Keypad

Cette application permet de réaliser le diagnostic et le paramétrage d’un variateur de fréquence i500. Un module de communication WLAN (réseau local sans fil) doit être enfiché sur le variateur.

Vues et fonctions proposées :

  • Liste des appareils (connectés et simulateurs)

    • Identification optique de l‘appareil

  • Liste de diagnostic (résumé et journal des évènements)

    • Acquittement d’erreur

  • Liste des paramètres (par groupes ou recherche par mots clés)

    • Recherche de paramètres
    • Réglage de la valeur paramètre
    • Enregistrement du jeu de paramètres
    • Déverrouillage de l‘appareil
    • Verrouillage de l‘appareil

Télécharger :

Appli Android Lenze Smart Keypad sur Google Play



Lenze Smart Motor App Icon

Lenze Smart Motor App

Cette application permet de paramétrer le Lenze Smart Motor via un Smartphone ou une tablette compatible NFC.

Grâce au Lenze Smart Motor, le nombre de variantes des entraînements peut être réduit de 70 %. Contacteurs et démarreurs ne sont plus nécessaires, vous pouvez régler librement les vitesses fixes voulues. De nombreuses autres fonctions sont intégrées, notamment pour les applications de convoyage.

Fonctions gratuites proposées par l'application :

  • Lecture des paramètres d'un Lenze Smart Motor
  • Modification des paramètres d'un Lenze Smart Motor
  • Affichage des données de diagnostic et d'informations spécifiques à l'appareil
  • Restauration du réglage usine
  • Ouverture et sauvegarde des paramètres via logiciel

Télécharger :

Appli Android Lenze Smart Motor sur Google Play



Lenze Formulae and Tables app

Appli Lenze Formulae and Tables

Grâce à cette application, vous aurez toujours à portée de main les formules nécessaires pour définir des solutions d'entraînement. Ce receuil de formules relatif aux solutions d'entraînement fournira une assistance à la fois théorique et pratique aux ingénieurs, étudiants et utilisateurs intéressés par la technologie.

Télécharger :

Appli Android Lenze Formulae and Tables sur Google Play