Inverter i500

Faites en plus avec moins !

La nouvelle gamme de variateurs de fréquence i500 est disponible de 0,25 à 75 kW (110 kW en préparation). Elle se caractérise par un design compact, des fonctionnalités évolutives et une extrême facilité d’utilisation.

Avec le i500, vous disposez d’un variateur de fréquence de haute qualité qui satisfait d’ores et déjà aux futurs critères en matière de classes de rendement (IE) de la norme EN 50598-2. En résumé, il s’agit donc d’un entraînement fiable et pérenne pour un large ’ d’applications.

Les variateurs de fréquence Inverter i500 sont particulièrement appropriés pour les applications dans les secteurs suivants : entraînements de pompes et de ventilateurs, entraînements de convoyeurs, chariots de transfert, entraînements d’enrouleurs, systèmes de formage, broches de machines-outils et systèmes de levage.

Vos avantages :

  • Conception compacte de 60 mm de largeur et de 130 mm de profondeur
  • Caractéristiques complètes :
    • Réseau : 1 CA 230 V : 0,25 à 2,2 kW
    • Réseau : 1/3 CA 230 V : 0,25 à 5,5 kW
    • Réseau : 3 CA 400 V : 0,37 à 75,0 kW
  • Fonctions intégrées :
    • Régulations U/f (linéaire, quadratique)
    • Gestion de l’énergie de freinage
    • Fonction d’économie d’énergie "VFCeco"
  • Diagnostic modulaire et possibilités d’interactivité innovantes via WLAN permettant une mise en service en un temps record
  • Communication : CANopen, EtherCAT, EtherNET/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET
  • Homologations : CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 selon la norme EN 50598-2
  • Classe de rendement la plus élevée pour des variateurs à savoir IE2 selon la norme EN 50598-2
  • Profil de l’appareil CiA402 : modes de fonctionnement "Régulation de vitesse" et "Régulation de couple"
  • Fonction de sécurité : absence sûre de couple/Safe Torque Off (STO)
Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Résultats remarquables pour des tâches machine exigeantes, applications mono-axes ou multi-axes.

Servovariateurs adaptés pour des mouvements régulés, précis et dynamiques.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Servo-Inverter i700

Génération facile pour les applications multi-axes.

Servovariateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

L’essentiel avec précision.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements et des positionnements régulés en toute simplicité.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Des mouvements pour un large éventail d'applications.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements régulés en toute simplicité.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Des mouvements pilotés pour des applications de base.

Variateurs de fréquence adaptés pour des mouvements pilotés avec fonctions de communication.

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Des fonctions variables pour des applications très diversifiées.

Variateurs de fréquence performants adaptés pour des mouvements pilotés.