Lenze Smart Motor pour le fonctionnement direct réseau

Un seul moteur pour de nombreuses applications.

Une nouvelle liberté de mouvement pour les ingénieurs. Grâce au Lenze Smart Motor, le nombre de variantes des entraînements peut être réduit de 70 %. Contacteurs et démarreurs ne sont plus nécessaires, vous pouvez régler librement les vitesses fixes voulues. De nombreuses autres fonctions sont intégrées, notamment pour les applications de convoyage.

Satisfaisant aux exigences d’efficacité énergétique de demain, le Lenze Smart Motor offre par ailleurs la possibilité d’un réglage convivial à l’aide d’un smartphone.

Vos avantages :

  • Vitesse réglable librement permettant de réduire le nombre de variantes
  • Démarrage en douceur
  • Câblage réduit grâce à des fonctions électroniques de contacteur et de protection du moteur
  • Efficacité énergétique hors pair
  • Réglage possible à l’aide d’un smartphone compatible NFC et de l’application Lenze correspondante
Moteurs triphasés IE3 m240-P pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE3 m240-P pour le …

Moteurs triphasés IE3 m240-P pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE3 m240-P pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE3 pour des mouvements à vitesse constante. Appropriés pour le fonctionnement direct réseau. Plage de puissance : 0,75 à 45 kW (5 à 290 Nm).

Moteurs triphasés IE2 MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE2 MH pour le …

Moteurs triphasés IE2 MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE2 MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE2) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour le fonctionnement direct réseau. Plage de puissance : 0,75...

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1 MD pour le …

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour le fonctionnement direct réseau. Plage de puissance : 0,12 à 22 kW (0,8 à 144 Nm).

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH …

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés pour des mouvements à vitesse constante. Plage de puissance : 0,06 à 45 kW (0,43 à 290 Nm).