Une association de saveurs que vous allez adorer !

Rencontrez-nous au CFIA Rennes 2018 :
Du 13 au 15 Mars 2018, Hall 2, stand E5.

Laissez-vous convaincre par quelques-uns de nos ingrédients qui apporteront le petit plus à vos machines :

Pour vous, fabricant de machines :

  • 70 ans d'expérience avec de nombreuses références
  • Un système d'automatisation ouvert et évolutif avec des outils de développement à la pointe de la technologie
  • L'utilisation de normes comme OMAC / PackML et la boite à outils Lenze FAST, lesquels augmentent la modularité et la valorisation de vos développements logiciels
  • Une solution complète et éprouvée pour l'acquisition, l'analyse et le stockage sûrs des données de fonctionnement de vos machines dans le cloud : un atout qui sera peut-être le pilier de votre futur modèle économique
  • Des solutions qui vous donneront plus de liberté pour développer des fonctionnalités spécifiques pour vos machines

Pour vous, exploitant de machines :

  • 70 ans d'expérience avec de nombreuses références
  • Des solutions éprouvées dans la mise en œuvre de machines modulaires, basées sur les normes OMAC et Pack ML, pour une intégration à moindre coûts dans une ligne de production par exemple
  • Une mise en service et une commande faciles de vos machines
  • Un concept de maintenance complet et éprouvé assurant une disponibilité durable et optimisée de vos machines
  • Une solution complète et éprouvée pour l'acquisition, l'analyse et le stockage sûrs des données de fonctionnement de vos machines dans le cloud

 

 

Architecture de commande centralisée ou décentralisée : vous n’avez plus à choisir entre l’une ou l’autre option

Pour les machines et les installations de conception modulaire, les constructeurs de machines devaient, jusqu'à présent, faire des compromis et commander plusieurs modules avec une commande centralisée. Bien souvent, ils devaient se résoudre à utiliser une solution qui était loin d'être la meilleure.

Cette situation s'accompagnait également d'inconvénients très concrets : des structures logicielles complexes à utiliser et dont la maintenance était difficile et fastidieuse.

Maintenant, cet inconvénient est supprimé avec la plateforme d'automatisation Lenze :
La plateforme Lenze offre un accès à des solutions évolutives et cohérentes, du plus petit module machine avec un seul axe jusqu'aux systèmes d'axes multiples. En tant que constructeur de machines, vous pouvez maintenant agir, avec une flexibilité maximale, pour tous les cas d'application spécifiques à l'aide d'une technologie très facile à utiliser et sans changer de système.

Vos avantages :

  • continuité et évolutivité des systèmes d'automatisation
  • utilisation du même logiciel d'application dans tous les modules machine
  • modules machine autonomes pouvant être exploités de manière individuelle et être combinés à votre convenance
  • L'ancienne vision des machines avec des unités fonctionnelles " Plug & Play " peut être réalisé, pour la première fois, sans écrire une seule ligne de code.

 

 

Réalité Virtuelle : construisez vos machines facilement

Découvrez comment nous intégrons la Réalité Virtuelle dans le processus de conception des machines. Nous facilitons la gestion de la complexité croissante de l'automatisation des machines en donnant aux programmeurs et aux ingénieurs de développement une expérience directe avec leurs applications grâce à un "jumeau numérique". Lenze utilise de plus en plus cette technologie extrêmement efficace comme outil de développement et de formation.

Rencontrez-nous hall 2, stand E5, et testez par vous-même les différentes possibilités offertes

 

 

Services Numériques : nos solutions industrielles IoT pour l’Industrie 4.0

Télémaintenance, taille de lot 1, gestion des big data, cloud, intégration verticale et horizontale, jumeau numérique, maintenance prévisionnelle, etc...

Venez découvrir nos solutions numériques et discutons-en :

  • Solution complète et éprouvée avec une sécurité intégrée élevée, pour une connectivité sécurisée et un échange de données sécurisé entre la machine et le cloud et inversement. Cela vous permet de stocker et d'analyser en toute sécurité toutes vos données, et de les réutiliser ultérieurement. Nous pouvons déjà vous proposer des applications logicielles prêtes à l'emploi afin que vous puissiez immédiatement exploiter vos données pour effectuer de la maintenance à distance, de la surveillance de données, du suivi des temps d'arrêt, jusqu'à de la surveillance des états machine, de la visualisation des performances et de la maintenance prévisionnelle.
  • Étude conceptuelle pour une connexion directe - sans matériel - entre un servovariateur et des infrastructures cloud, telle que la solution CRM de Salesforce par exemple. Avec le protocole de connectivité MQTT et une liaison WiFi, les données actives de l'appareil telle que l'état du logiciel ou sa configuration, sont envoyées à notre infrastructure cloud de notre filiale Logicline, et où à partir de là, elles sont transférées vers un appareil mobile.
  • Découvrez dès maintenant les types de service qui seront disponibles demain pour la maintenance de vos machines : nos propositions de gestion des actifs numériques vous apporteront, grâce à un jumeau numérique de votre machine, une aide précieuse pour l'utilisation de la maintenance à distance et faciliteront la planification intelligente des intervalles de maintenance.

 

 

Sécurité pour le système complet

Avec notre nouveau contrôleur de sécurité c250-S, il est désormais possible de concevoir en un seul bloc la fonction complète d'entraînement, de commande et de sécurité. La sécurité intégrale de la machine peut ainsi être programmée par un seul et même logiciel reposant sur la norme PLCOpen. L'intégration complète de la sécurité fonctionnelle dans le système d'automatisation facilite le développement, améliore les possibilités de diagnostic et réduit le nombre d'interfaces et de composants.

Vos avantages :

  • un produit certifié
  • moins de câblage
  • un développement uniforme
  • une interaction optimale entre le système de commande " jaune " et " gris "

Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et augmentez en même temps la disponibilité de vos machines.

 

 

Avec les Lenze Smart Products et votre application de manutention, le monde est toujours en mouvement.

Lenze prend en charge une quantité élevée d'interaction entre la machine et les modules machine grâce à l'utilisation de normes ouvertes et d'interfaces qui repoussent les limites du système. Avec les Lenze Smart Products, vous profitez de solutions d'entraînement qui ont fait leurs preuves dans des milliers d'applications de convoyage horizontal et vous atteignez vos objectifs de manière plus rapide et plus sûre :

  1. Sélectionner le système de convoyage
  2. Sélectionner la version
  3. Sélectionner la charge utile
  4. Sélectionner le Lenze Smart Product
    ... et c'est tout !

Nous vous fournissons des entraînements prêts à l'emploi, adaptés précisément à vos besoins, livrés rapidement, facilement intégrables et conçus pour l'avenir.

 

 

Un fonctionnement sûr au quotidien, 24 heures sur 24

La fiabilité est la qualité essentielle de nos concepts de service intelligents. Avec nos modules de service, nos spécialistes garantissent de manière proactive le fonctionnement permanent de vos installations. Et en cas d'urgence, nous réagissons immédiatement

Grâce à l'utilisation de technologies de communication modernes dans le domaine de la téléassistance, nous sommes en mesure d'analyser et de supprimer rapidement les défauts avec, par exemple :

  • les lunettes intelligentes : les problèmes ou les défauts peuvent être transmis, expliqués, documentés et supprimés indépendamment du lieu par " image en direct ".
  • la lecture de codes à barres : la lecture de la plaque signalétique par smartphone nous permet d'accéder directement aux données du produit concerné et de vous apporter ainsi un support technique rapide

Profitez d'une disponibilité élevée et d'une durée de fonctionnement à la fois sûre et durable de vos machines.

 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre stand, qui vous surprendra par son ambiance très conviviale.

Demandez-nous dès à présent un badge VIP et prenez rendez-vous, une surprise vous attends.

Votre équipe Lenze