Des solutions robustes pour les exigences de la production automobile

Une performance remarquable dans toutes les situations

Si vous pouvez réagir rapidement et individuellement à des délais de livraison de plus en plus courts, à des coûts croissants et à des besoins en capacité accrus, vous avez un avantage considérable. Nous nous sommes préparés à relever ces défis et grâce à notre savoir-faire de longue date en matière de conception d'entraînement et à notre gamme de produits adaptée, nous pouvons vous aider en fonction de vos besoins spécifiques !

Tout est prévu

  • Des systèmes bien pensés permettant de remplacer un appareil en cours de fonctionnement
  • Des produits évolutifs réduisant considérablement la diversité des variantes requises
  • Un dimensionnement d'entraînement adapté aux besoins avec son bilan énergétique optimisé
  • Une technologie de sécurité fonctionnelle
  • Des systèmes intelligents pour les coupures de courant de courte durée ainsi que pour l'arrêt de la ligne alimentée par un générateur auxiliaire en cas de défaillances du réseau électrique
Technologie d'entraînement centralisée / décentralisée
  • Solution d'entraînement décentralisée
  • Technologie de sécurité intégrée
  • Interfaces flexibles pour le raccordement de bus de terrain
Un remplacement rapide et facile pendant la maintenance
  • Des réducteurs en alliage d'aluminium plus légers que des réducteurs en fonte
  • Un système de raccordement via des connecteurs enfichable
  • Un paramétrage via NFC (Near Field Communication, communication en champ proche)
  • Cotes d’encombrement usuelles dans ce domaine
Technologie de sécurité
  • Structure du système de commande simplifié
  • Câblage réduit
  • Meilleure présentation générale
  • Économies sur les composants de sécurité externes
  • Performance accrue du système de commande
  • Temps d'arrêt plus courts / temps de redémarrage plus courts
Un dimensionnement précis des systèmes d'entraînement avec Drive Solution Designer (DSD)
  • Une connaissance approfondie des applications intégrant l’aspect physique de l’entraînement, ses variantes possibles et l’efficacité énergétique
  • Des calculs effectués à partir des données spécifiques de l'axe ainsi que de son profil de mouvement
  • Structure d'entraînement complète pour les exigences de la machineLe Certificat de Performance Énergétique permet de visualiser d'un coup d'œil le potentiel d'économie d'énergie
Logiciels EASY
  • Des solutions logicielles pour faciliter le développement
  • Guide les techniciens du service technique lors de la mise en service et des opérations de maintenance
  • Interface graphique intuitive avec peu de boutons de commande
  • Diagnostic, paramétrage et mise en service simplifiés
  • Aucun risque de modification par mégarde de l’application
  • Chargement d’applications préconfigurées dans l’appareil
Écrire à Lenze