De la Simulación a la Producción de Máquinas

De la Simulación a la Puesta en Marcha Virtual

Posibilidades de Aplicación concretas en Ingeniería Digital

Ya sea para mejorar el diagnóstico, reducir los tiempos de desarrollo o calcular con mayor precisión el dimensionamiento de los accionamientos: las máquinas pueden implementarse de forma eficiente mediante la simulación y la ingeniería paralela. El objetivo es acelerar los plazos de comercialización y, sobre todo, evitar costosas modificaciones posteriores. Esto es posible gracias al desarrollo interdisciplinar, en el que el software de control y de IoT en particular, pueden probarse y validarse en una máquina virtual en las primeras fases de concepto y desarrollo.

Lenze utiliza herramientas de simulación muy conocidas como Simulation X (ESI ITI), ISG-virtuos (ISG) y Virtual Techwear (Forward TTC). Estas herramientas admiten toda la gama de aplicaciones: desde la simulación, la puesta en marcha virtual, la formación virtual hasta la visualización mediante realidad aumentada y virtual.

Our Virtual Commissioning expert provides some initial insights.      

Watch video now                       

Dimensionamiento de accionamientos

"Un concepto de accionamiento simple para aplicaciones cinemáticas no lineales no proporciona un resultado realista, dificultando un concepto de accionamiento fiable. O bien está sobredimensionado o no se ajusta a las necesidades.

Los cálculos realmente significativos de las características del par pueden realizarse utilizando una herramienta de simulación. Nuestra solución es un enfoque secuencial:

  • Creación de perfiles de posicionamiento con PLC Designer.
  • Cáculo del par, la velocidad real y la inercia de la masa
  • Selección del diseño óptimo del accionamiento con el Drive Solution Designer

Nuestras décadas de experiencia en el dimensionamiento de aplicaciones y accionamientos, junto con las bibliotecas de modelos listas para su uso, le ayudarán a dimensionar correctamente.

Teachware Virtual

En el pasado, la formación de los programadores de PLCs solía realizarse ""sobre el terreno"" o con prototipos simplificados. La piedra angular decisiva para el entorno de formación virtual es el modelado en 3D, que proporciona un modelo general de una máquina. La HMI puede desarrollarse sobre esta base, y de ello se deriva un diagnóstico más sencillo de máquinas complejas.

Nuestra solución es una formación de programación de PLC con 3D Virtual Teachware, que permite observar la secuencia, el cambio de modo, la resolución de problemas y el comportamiento de los parámetros de los ejes. Los modelos 3D se crean como aplicaciones web en el entorno de Software Unity.

Puesta en Marcha Virtual

El momento en el que se puede probar el software completo de una máquina nueva suele ser durante la puesta en marcha en la máquina real. Si se han producido errores, sólo pueden corregirse con un gran esfuerzo. La puesta en marcha virtual con la ayuda de un modelo 3D puede reducir considerablemente el esfuerzo de ingeniería. Ya se pueden hacer afirmaciones concretas sobre el comportamiento de la máquina, como el rendimiento que debe alcanzarse durante el funcionamiento. Si el modelo se adapta a la máquina específica con mayor detalle, puede utilizarse para simular no sólo el comportamiento mecánico, sino también todo el proceso de fabricación en la máquina, es decir, incluyendo la lógica de la máquina, la gestión de errores, el cambio de modo y la parametrización. En esta fase de desarrollo, es posible una puesta en marcha virtual de la máquina.

Nuestra oferta es escalable: en función de la aplicación, le apoyamos en el diseño de una interfaz para nuestro sistema de automatización, en la realización de modelos de comportamiento de los componentes de automatización o en la creación de topologías de sistemas virtuales de puesta en marcha.

Lenze-Webcast #9: De la simulación a la producción de máquinas y sistemas

Implementar máquinas personalizadas con una complejidad de software cada vez mayor en menos tiempo y evitar los costosos reajustes durante la puesta en marcha: ¿cómo hacerlo?

En este webcast, Lenze muestra cómo la puesta en marcha virtual permite el desarrollo interdisciplinar y, sobre todo, cómo se puede probar y validar el software de control e IOT en una máquina virtual en las primeras fases de concepto y desarrollo. En el futuro, esto proporcionará a los fabricantes de maquinaria mejores opciones de ingeniería digital para el diseño, el desarrollo y la producción de máquinas y sistemas, reduciendo así los costes y los plazos de comercialización.

Esta sesión se centrará en las opciones y herramientas disponibles para ello, el apoyo concreto que ofrece Lenze en este sentido y cómo incluso las pequeñas y medianas empresas pueden integrarlas ventajosamente en los procesos existentes.

Participantes:

Dr. Heiko Stichweh
Director de I+D+i de Lenze

Thibault Herrmann
Ingeniero de sistemas en Lenze

Formulario de contacto